You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Die Vorteile von AS-i
  2. Produktauswahl

Produktauswahl

​Welches Gerät passt zu welcher Anwendung?

Möchten Sie viele Signale im Feld / Schaltschrank unkompliziert einsammeln, oder Ventile, Lampen oder andere Aktuatoren schalten?
Dann wählen Sie die Eingangs- und Ausgangsmodule mit vielen Features für eine einfache und schnelle Montage.

Möchten Sie die Weiterverarbeitung der Signale an überordnete Systeme übertragen?
Dann wählen Sie AS-Interface Master.

Haben Sie Anwendungen im Bereich der Sicherheitstechnik?
Dann wählen Sie AS-Interface Safety at Work.

Haben Sie Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen?
Dann wählen Sie AS-Interface für den Ex-Bereich.

Benötigen Sie Zubehör für AS-Interface?
Dann wählen Sie Zubehör für AS-Interface.

  Ein- und Ausgangsmodule AS-i Master Safety at Work AS-i für den Ex-Bereich AS-i Zubehör
 
Schaltschrankmontage  
Feldmontage  
Gehäuseinbau
Kommunikationsschnittstellen AS-i / IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Digitale E/A    
Analoge E/A      
Sichere E/A        
Zulassungen        
Ventilfunktionen 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Spannungsversorgung über M8, M12, Klemmen,
Rundkabel, Flachkabel
Klemmen, Rundkabel M12, Klemmen, Rundkabel, Flachkabel M12, Flachkabel M12, Rundkabel
Sensor- / Aktuatoranschluss M8, M12, Schraubklemme, Käfigzugfeder   M12, Schraubklemme, Käfigzugfeder M12 M12, Rundkabel
Schutzart IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
AS-i Adressiermodus / Profil single / A/B node M3 + M4 single node single / A/B node -
           
Branchen Ein- und Ausgangsmodule AS-i Master Safety at Work ASi für den Ex-Bereich AS-i Zubehör
Verpackungsindustrie
Lebensmittelindustrie
Automobilindustrie
Werkzeugmaschinen
Bergbauindustrie
Maschinenbau
Stahl- und Metallindustrie
Logistik
Wasseraufbereitung
Mühlenindustrie