You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Siloanwendungen

Siloanwendungen mit AS-i ​einfach verdrahten und Kosten sparen

Die AS-i AirBox vereint Elektronik und Pneumatik in einem Gehäuse.
Einfache Montage in 4 Schritten:

AS-i AirBox
  1. Das gelbe AS-i Flachkabel in das Unterteil legen
  2. Oberteil aufsetzen
  3. Durch Betätigung des Schiebers miteinander verbinden
  4. Die Druckluftversorgung sowie der Anschluss​ des Aktuators erfolgt ganz einfach über​ Standard-Pneumatikschläuche
  1. Push-In Pneumatikschläuche vermeiden Leckagen

Kosten sparen heißt nicht nur Installations- und Inbetriebnahmekosten zu reduzieren, sondern auch unnötige Leckagen zu vermeiden. Hier setzt die AirBox durch Dezentralisierung an: Das Ventil befindet​ sich in unmittelbarer Nähe des Aktuators.

Zusätzliche Vorteile:​

  • Kostenersparnis durch mögliche Druckabsenkung​
  • Kürzere Schaltzeiten
  • Kürzere Pneumatikschläuche

AS-i Safety at Work: NOT-HALT

Sicherheitstechnik mit AS-i: einfach, übersichtlich und flexibel.

Die herkömmliche Verdrahtung von NOT-HALT-Tastern ist sehr aufwendig.
Leitungen müssen abgelängt und verlegt werden. Im Anschlussraum des NOT-HALT-Tasters müssen diese abgesetzt und mit Aderendhülsen versehen werden, bevor sie dort an den Kontaktpunkten aufgelegt werden können.

AS-i reduziert den nötigen Aufwand auf ein Minimum. Der NOT-HALT-Taster wird einfach mit einem M12-Verbindungskabel an einen Flachkabelabgriff gesteckt, welcher dank Piercing-Technologie schnell und sicher eine Verbindung herstellt.

  • einfachste Verdrahtung durch Piercing-Technologie
  • geringer Dokumentationsaufwand
  • übersichtlicher Aufbau
  • einfache Fehlersuche

Identifizieren und codieren​ mit RFID und AS-Interface

Einzigartiges Zusammenspiel​ in der Produktionssteuerung.

  • Der Transponder wird beim Passieren der Antenne automatisch​ gelesen.​
  • Hohe Lesesicherheit in jeder Applikation.​
  • Das Gateway überträgt als Kopfstation den Wert an jeden Feldbus.​
  • Die AS-Interface-Zertifizierung garantiert herstellerübergreifende ​Kompatibilität.​

Einfache Verkabelung für Daten und Energie​

  • Schnellanschluss​
  • Beliebige Abzweige​
  • Keine Schirmung​
  • Adressieren, anschließen … fertig!​

Keine Konfiguration erforderlich​.

Prozessventile mit AS-i ​clever verdrahten

AS-Interface – Lösungen ​für Lebensmittel- und Prozessapplikationen

Herkömmliche Verdrahtung

  • Viele Klemmen ​
  • Aufwändige Verdrahtung ​
  • Lange Pneumatikschläuche​
  • Hoher Dokumentationsaufwand ​
  • Unübersichtlich​

Ansteuerung und Rückmeldung über AS-Interface​

  • Daten und Energie auf einer zweiadrigen Leitung​
  • Schnellanschlusstechnik​
  • Beliebige Abzweige, einfach und übersichtlich