- Kplus-Sensoren
- Branche auswählen
Vorteil mit Kplus-Sensoren für Ihre Branchen und Applikationen
Werkzeugmaschinen / Metallbearbeitung
- Hohe Zuverlässigkeit bei Nässe und Ölen dank IP68/69K auch bei starken Temperaturschwankungen von -40 °C bis 85 °C z.B. bei der Verwendung von Kühlschmiermitteln
- Werkstücke werden unabhängig vom verwendeten Metall auf gleichem Schaltabstand erfasst
- Kleinbauformen auf engstem Raum einsetzbar
Mobile Arbeitsmaschinen
- Hohe Zuverlässigkeit bei Nässe und Ölen dank IP68/69K auch bei starken Temperaturschwankungen von -40°C bis 85°C z.B. Betrieb der mobilen Arbeitsmaschinen bei verschiedenen Witterungsverhältnissen im Sommer und Winter
- Resistent geben Schocks und Vibrationen z.B. durch Motor-Vibrationen oder Erschütterungen durch Unebenheiten im Gelände bzw. im Anwendungsbereich der mobilen Arbeitsmaschine
Lebensmittel und Hygiene
- Hohe Zuverlässigkeit bei Nässe und Ölen dank IP68/69K auch bei starken Temperaturschwankungen von -40 °C bis 85 °C z.B. bei der Hochdruckreinigung
- Hohe Schaltfrequenzen ermöglichen schnelle Erfassung z.B. zur Erfassung vieler kleiner Metallhaken im Geflügelschlachthof
- Störungssichere Sensor-Elektronik schützt vor negativen Fremdeinflüssen z.B. durch fehlerhafte, alte oder nicht geerdete Anlagen
Gefriertrocknungs- / Schockgefrieranlagen
- Magnetfeldfestigkeit auch bei stark schwankenden Magnetfeldern
- Hohe Zuverlässigkeit auch bei großen und rapiden Temperaturschwankungen von -40 °C bis 85 °C
Tiefkühlhäuser
- Resistent gegen Fehlschaltungen bei tiefen Temperaturen und Fremdeinflüssen z.B. durch Beleuchtungsanlagen