• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Profiler
  2. Applikationen
  3. Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Orientierung

Der PMD Profiler überprüft, ob die Ausrichtung korrekt ist, bevor eine andere Aufgabe, wie die Verpackung ausgeführt wird. Die detaillierte Profilmessung kann so z.B. die Ausrichtung von Tabletten in der Medizinindustrie vor ihrer Stanzung bestimmen. Genauso kann die Ausrichtung von Deckeln überprüft werden bevor diese auf den Joghurtbechern platziert werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Vollständigkeitskontrolle

Bei dem Abfüllen von z.B. Apfelmus muss kontrolliert werden, ob der Becher vollständig mit Apfelmus

gefüllt ist. Dazu ermittelt der PMD Profiler das Profil des gefüllten Bechers und erkennt, ob eine Unter- (kein Mus) oder Überfüllung (zu viel Mus) vorliegt.