You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Konsortien und Allianzen
  2. ECLASS

ECLASS

Hintergrundinformationen zu ECLASS

ECLASS ist ein Verein, der sich auf die Entwicklung und Verbreitung von Standards für die Klassifizierung und Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen konzentriert. Der Verein hat über 200 Mitglieder aus verschiedenen Branchen. Die primäre Aufgabe von ECLASS ist die Schaffung einer einheitlichen Klassifizierung von Daten, um den Datenaustausch zwischen Unternehmen zu erleichtern und die digitale Transformation voranzutreiben.

Steigern Sie Ihre Effizienz mit ECLASS

ECLASS ist ein einheitlicher, branchenübergreifender Standard, der unterschiedliche bestehende Standards aus verschiedenen Branchen zusammenführt. Ein Großteil der weltweit gehandelten Waren und Dienstleistungen ist bereits in ECLASS abgebildet. Aktuell bietet der Standard ca. 45.000 Produktklassen und über 19.000 eindeutige Merkmale, die nur vier Klassifizierungsebenen zur Einordnung benötigen. Mithilfe eines 8-stelligen Codes werden die Produkte und Dienstleistungen eindeutig definiert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit von ECLASS ist die Förderung der Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Plattformen. ECLASS hat dazu Standards für den Datenaustausch definiert, die sicherstellen, dass die Informationen zwischen verschiedenen Systemen konsistent und verlässlich sind. Diese Standards sind besonders wichtig beim Austausch von Produkt- oder Dienstleistungsinformationen zwischen verschiedenen Unternehmen. Das Austauschformat für den standardisierten IoT-Datenaustausch ist die Verwaltungsschale der Plattform Industrie 4.0.

Die digitale Repräsentation eines realen Produkts wird über die Verwaltungsschale definiert und enthält detaillierte Informationen über Eigenschaften, Merkmale, Zustände und Funktionen. Sie bietet eine standardisierte Schnittstelle, über die verschiedene Systeme und Plattformen auf die Produktinformationen zugreifen und sie austauschen können. Dadurch wird die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen gewährleistet und ein nahtloser Informationsfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht.

Neben der Entwicklung und Optimierung von Standards für die Einordnung von Produkten und Dienstleistungen verfolgt ECLASS das Ziel, den Einsatz von Standardisierung und Klassifizierung als Mittel zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und zur Steigerung der Effizienz in Unternehmen zu fördern. Mit einheitlichen Standards können Unternehmen den Datenaustausch effizienter gestalten und ihr Produktdatenmanagement optimieren. Dies führt zu einer höheren Produktivität, einer besseren Qualität und einer Verringerung von Fehlern und Kosten.