You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Konsortien und Allianzen
  2. Industrial Digital Twin Association

Industrial Digital Twin Association: Standardisierung des Digitalen Zwillings für die Industrie 4.0

Wireframe rendering of turbojet engine and mirrored physical body on black background. Digital twin concept. 3D rendering image.

Die IDTA (Industrial Digital Twin Association) versteht sich als Konsortium, in dem diverse Unternehmen aus verschiedensten Branchen der Industrie zusammenkommen: Gemeinsam verfolgen sie das Ziel eines standardisierten digitalen Zwillings. In den letzten Jahren hat die Relevanz des digitalen Zwillings durch das Konzept Industrie 4.0 deutlich zugenommen.

Die Industrie steht vor der großen Herausforderung, einen herstellerübergreifenden Standard zu entwickeln, der global Anklang findet. Die Verknüpfung von physischen Objekten mit der digitalen Welt scheint auf den ersten Blick unproblematisch, allerdings benötigen die erfolgreiche Umsetzung und die Globalisierung des Standards viel spezialisiertes Know-How. Die Entwicklung eines Standards für den digitalen Zwilling ist ein wichtiger Meilenstein für die Produktentwicklung bei ifm.

Die Brücke zu nahtloser Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette

Die Verwaltungsschale der IDTA – auch Asset Administration Shell (AAS) genannt – ist das wichtigste Instrument des Konsortiums. In der Verwaltungsschale werden alle Daten und Funktionalitäten eines Assets, von den Merkmalen über Parameter bis hin zu den Fähigkeiten, festgelegt. Die Verwaltungsschale dient als standardisierte Schnittstelle zur Integration von Daten und Funktionen in Industrie 4.0-Anwendungen und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren und Systemen in der Wertschöpfungskette.

Der digitale Zwilling als Kernelement der digitalen Wertschöpfungskette

Der digitale Zwilling ist das Bindeglied zwischen physischen Objekten und der digitalen Welt. Das virtuelle Abbild ermöglicht eine effektive Überwachung, Steuerung und Optimierung in Echtzeit. Gleichzeitig entsteht durch die Technologie des digitalen Zwillings in Verbindung mit einer globalen Open-Source-Lösung die Möglichkeit der durchgängigen Datenverfügbarkeit. Durch die effizientere Gestaltung der Prozesse werden Kosten und Aufwand reduziert. Die Verwaltungsschale und der damit verbundene digitale Zwilling sind ein wichtiger Bestandteil von Industrie 4.0 und tragen zur Schaffung intelligenter, vernetzter und automatisierter Produktionsumgebungen bei.