You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Mobile Robots
  2. Localization

Toujours parfaitement orienté : pour un flux de marchandises efficace avec les robots mobiles

Pour que les robots mobiles puissent réaliser leurs tâches au plus vite et correctement, ils ont besoin d’une orientation optimale en permanence. Cela s’applique autant aux trajets qu’à l’identification des marchandises à charger. Les informations nécessaires à cet effet sont par exemple fournies par des tags RFID ou des codes 2D. En guise de balises, ils déterminent l’itinéraire à emprunter par les robots mobiles ; sur les palettes ou les conteneurs de marchandises, les tags et les codes servent à l’identification du produit.

La boîte de dialogue d’information offre de la transparence pour le suivi et le traçage

Au sein d’une solution de suivi et de traçage digitalisée de manière fluide, les robots mobiles ne reçoivent pas seulement des tâches qu’ils exécutent ensuite. Ils renvoient également en permanence au niveau informatique leur position ainsi que des informations sur la marchandise récupérée. Cela contribue à une utilisation optimisée de la flotte ainsi qu’à une meilleure commande du flux de matières. Les flux de marchandises et les stocks peuvent être surveillés de manière centralisée et transparente. Les arrêts en raison de pièces manquantes ou mal livrées sont évités.

En bref : intégrée de manière intelligente dans une solution globale digitalisée, l’utilisation des robots mobiles augmente l’efficacité de la logistique interne et l’efficacité de l’ensemble de l’équipement de production.

Localisation et identification pour un traitement efficace des tâches

Problématique

Des codes sur le sol du hall, servant de jalons pour le robot mobile, peuvent être décolorés ou effacés. Cela complique la lecture de ces codes ; la navigation du robot ne peut plus être effectuée de manière fiable. Des erreurs de navigation s’ensuivent, diminuant l’efficacité des robots mobiles. Avec des effets sur l’ensemble de la logistique interne et la productivité dans les processus en aval.

Solution

Le lecteur de code O2I est en mesure d’identifier et de lire même les codes décolorés grâce à un temps d’exposition flexible. Ainsi, la navigation du robot reste fiable, la logistique interne et les processus de production se déroulent sans baisse de la qualité ni de la vitesse.

Problématique

Afin de pouvoir lire de manière fiable les codes sur le sol du hall, les robots mobiles doivent être exploités à vitesse réduite. Par conséquent, l’efficacité de l’unité individuelle diminue ; la taille de la flotte doit être adaptée en conséquence pour réaliser les indicateurs demandés.

Solution

Le lecteur de code O2I détecte de manière fiable les codes à des vitesses allant jusqu’à 3,5 m/s. Cela permet d’augmenter la vitesse à laquelle les robots mobiles peuvent passer sur les codes servant de jalons. Les performances des unités individuelles augmentent et de ce fait, une flotte plus petite suffit pour atteindre les indicateurs demandés.

Problématique

En raison des conditions ambiantes, la navigation à l’aide de codes ne fonctionne que de manière peu fiable. L’entretien (maintenance, nettoyage) des jalons est trop coûteux, ce qui nuit à la rentabilité de l’utilisation des robots mobiles.

Solution

Des tags RFID peuvent être intégrés dans le sol en guise de jalons. Ils y sont protégés des dégâts et la surface du sol est plane. Des antennes RFID d’ifm lisent ces tags de manière fiable et permettent ainsi la navigation solide des robots mobiles.

Avantages de la localisation et de l’identification via un lecteur de code et/ou RFID

  • Mise en service facile
    Lecteur de code ou antenne RFID : le paramétrage facile par le biais d’un logiciel gratuit (lecteur de code) ou d’un environnement de navigateur (antenne RFID), le raccordement garanti sans erreurs par câble standard et la possibilité de transmettre facilement des blocs de données préconfigurés réduisent la mise en service et donc le temps de fabrication par unité de robot.
  • Une communication fluide des données jusqu’au niveau informatique
    Aussi bien le lecteur de code que l’antenne RFID sont disponibles avec une interface IO-Link. Ce protocole de communication numérique ouvert permet un dialogue simple entre le capteur et le niveau informatique et facilite l’intégration du robot mobile dans une solution globale de logistique interne digitalisée.

En savoir plus sur IO-Link ➜

Systèmes IO-Link d'ifm

Communication point à point avec des systèmes IO-Link d'ifm

Des fabricants leaders dans le domaine des capteurs, des actionneurs et de la technologie de commande ont développé IO-Link. Une interface standardisée et indépendante des bus de terrain a été créée en commun pour l'automatisation permettant aux utilisateurs une connexion point à point sans adressage. Des appareils tout ou rien - dans le passé le plus souvent limités aux signaux de commutation simples ou aux valeurs analogiques - sont devenus des capteurs intelligents.