Aller au contenu principal
You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

La robotique et la technologie d’automatisation

La numérisation intelligente avec un seul fournisseur

Depuis des décennies, les robots et les systèmes d'assemblage font partie intégrante de la production industrielle. Ils permettent des processus de travail efficaces et assurent un niveau de qualité élevé, et ce à n’importe quelle étape de la chaîne de la valeur : les systèmes automatisés assurent le soudage, la peinture, le garnissage, le montage, l’emballage, l’étiquetage et le transport – et ce n'est qu'un petit aperçu des possibilités d'utilisation quasi inépuisables.

La robotique - à l'aise dans tous les secteurs de production

Il n'est donc pas étonnant que la robotique soit présente dans presque tous les secteurs de production classiques : on ne peut plus s'en passer dans la construction automobile, l'industrie métallurgique ou encore l’industrie du plastique. Même dans les applications process, l'utilisation de robots est désormais établie. L'industrie agroalimentaire, en particulier, profite du développement progressif de systèmes de préhension de plus en plus performants, d'une conception hygiénique et d'un traitement d'images intelligent. Cela vaut tout autant pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique et d'emballage.

Élément clé de l'usine du futur

Dans l'usine du futur, la robotique joue un autre atout : ici, la mobilité et la flexibilité sont exigées. Les convoyeurs qui occupent tout l'espace et les lignes de production statiques sont de plus en plus remplacés par des unités robotisées intelligentes et mobiles qui se déplacent dans l'espace de manière autonome et connectées entre elles, tout en assurant des tâches de service et de logistique.

Vos avantages avec les solutions d'automatisation d'ifm

Le degré d'automatisation et de numérisation industrielles augmente dans le monde entier. Les entreprises qui souhaitent rester compétitives à long terme doivent suivre cette évolution – ce qui représente parfois un grand défi, notamment quant aux ressources professionnelles.

ifm soutient ses clients qui développent les robots industriels, les systèmes d'assemblage et les robots mobiles (AGV / AMR) de l'avenir dans l'évolution industrielle : avec des solutions fiables et innovantes pour l'automatisation et la numérisation.

Nos solutions, qui consistent en des capteurs, des systèmes d'identification et de vision, en passant par la technologie de connexion intelligente et les logiciels, vous offrent la possibilité de planifier et d'exploiter vos machines et installations en tenant compte de l'efficacité globale de l'installation (TRS= Taux de Rendement Synthétique).


Réduire le taux d'erreur - augmenter la qualité


Gagner du temps - optimiser l'efficacité


Réduire les coûts