- Robotique et automatisation
- Robots industriels
Robots industriels
Les robots industriels sont des machines universellement programmables qui sont utilisées en combinaison avec des accessoires tels que des préhenseurs, des serrages, des outils, des systèmes de soudage, de peinture et d'application pour les tâches les plus diverses.
La gamme s'étend du robot à bras articulé au robot portique en passant par le robot SCARA.
Les applications aussi sont très variées et vont des lignes robotisées aux cellules robotisées, en passant par le travail en mode collaboratif où la main-d'œuvre est assistée dans ses activités par des robots.
ifm propose aux fabricants, aux intégrateurs système et aux clients finaux des produits adaptés et des solutions système complètes pour l'automatisation.
ifm est un partenaire à votre disposition – de la surveillance de l'alimentation en fluides, comme par exemple des liquides de refroidissement sur les robots de soudage, au contrôle qualité des pièces à l'aide de systèmes de caméras, en passant par la détection de la position sur les préhenseurs.