- moneo : la plate-forme IIoT
- Nos produits
- moneo DataScience Toolbox
- moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor (PAM) est un outil d’IA intelligent et innovant du module moneo DataScience Toolbox. Il surveille les process fixes et continus de votre entreprise et identifie les modifications structurelles ou les anomalies de certaines valeurs process critiques telles que la température, le débit et les vibrations.
Pour ce faire, le logiciel utilise des algorithmes de «Machine Learning» pour réagir aux apparences inattendues de vos données process. Il reconnait les comportements suivants :
Augmentation ou diminution de
Changement progressif du niveau
Augmentation / diminution soudaine ou progressive
Comment fonctionne moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor est un outil de surveillance intelligent basé sur l’IA , simple d’utilisation et ne nécessitant pas d’expertise en science des données. Il prépare automatiquement en toute facilité les données et les surveille de manière autonome, sur la base du «Machine Learning».
Ce que peut faire moneo PatternMonitor
Grâce à la recherche permanente de modèles de volatilité, de tendance et de changement de niveau, moneo PatternMonitor permet une détection rapide des changements ou des usures indésirables dans chaque domaine de l’industrie et de la maintenance préventive conditionnelle.
La solution logicielle peut être utilisée pour la surveillance détaillée de certaines valeurs process critiques dans le cadre de la maintenance préventive conditionnelle.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-patternmonitor-moodshot-en.png?v=1186038760)
Remarquable –
Les avantages de moneo PatternMonitor parlent d’eux-mêmes
Aucune expertise
Automatisation
Détection automatique
Surveillance permanente
Détecter les modifications indésirables en quelques étapes seulement – avec l’assistant en 5étapes
Le logiciel d’IA moneo PatternMonitor offre à chaque utilisateur un assistant de configuration qui rend le logiciel facile à utiliser.
En seulement cinq étapes, l’intelligence artificielle de l’outil de surveillance peut être activée sans l’aide d’experts. La préparation des données, le contrôle de la qualité et le paramétrage de la reconnaissance des formes peuvent être automatisés.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-datasciencetoolbox-pm-steps-1-5-de.png?v=1186184478)