You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. Produits
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Paramétrez vos capteurs et maîtres IO-Link avec moneo configure

Démarrez votre évolution industrielle rapidement et gratuitement ! Le premier pas vers cet objectif, c’est moneo configure free. Avec cet outil, vous pouvez paramétrer facilement les appareils IO-Link de votre installation de production – et ce, gratuitement !

Faites le prochain pas vers la digitalisation de votre production avec notre moneo IIoT Core. Ce pack logiciel vous permet non seulement de paramétrer vos appareils IO-Link, mais vous offre en outre des possibilités innovantes.

Pourquoi choisir moneo configure ?

Gestion intégrée des
ensembles de paramètres

Configuration et remplacement faciles des appareils IO-Link avec un seul outil

Un seul outil pour tous
les appareils IO-Link

Réglage des appareils indépendamment du fabricant (online / offline), avec gestion IODD intégrée

Vue d’ensemble de tous
les appareils IO-Link du réseau

Scanning d’un réseau IO-Link complexe avec les maîtres et appareils

Cockpit
dynamique

Visualisation parallèle des valeurs de processus et des paramètres

Découvrez les fonctions cachées de vos capteurs IO-Link

Les capteurs IO-Link possèdent de nombreuses fonctions qui sont difficiles d’accès sans logiciel de paramétrage, et le réglage via le capteur lui-même peut également être compliqué.
Notre logiciel vous permet d’utiliser pleinement les capteurs avec toutes leurs fonctions, sans difficulté.

moneo configure free pour le paramétrage

Découvrez à quel point il peut être facile de se lancer dans la digitalisation

Avec moneo configure free, paramétrez facilement une multitude de capteurs et de maîtres IO-Link – et ce, indépendamment du fabricant !

Cela signifie que non seulement les maîtres IO-Link d’ifm peuvent être paramétrés à l’aide de moneo configure, mais également les capteurs raccordés à des maîtres d’autres fabricants.

Ainsi, moneo configure free peut être utilisé pour le paramétrage d’installations et de systèmes existants.

moneo configure free peut être installé simplement sur votre PC Windows et servir d’outil central pour la détection, le paramétrage et la visualisation, le diagnostic et la configuration des appareils IO-Link, indépendamment du fabricant.

Accélérez et simplifiez la programmation de vos capteurs IO-Link et la gestion de vos ensembles de paramètres. La combinaison intelligente de votre matériel avec le logiciel moneo permet d’optimiser vos processus en toute fluidité.

Vous voulez plus que du paramétrage ?

Un logiciel, une multitude de possibilités –
du paramétrage à la maintenance préventive conditionnelle complète !

Pour profiter des fonctionnalités supplémentaires de moneo et aller plus loin, utilisez moneo IIoT Core. Il regroupe toutes les fonctionnalités essentielles de notre plateforme IIoT. Il permet, par exemple, en plus du paramétrage avec moneo configure, une surveillance conditionnelle complète, la gestion des appareils et l’analyse des données.

Vous pouvez choisir d’utiliser moneo dans le cloud ou en version On-Premises.

Add-in pratique :
extension des fichiers GSDML avec des paramètres IO-Link

Découvrez le complément efficace à moneo configure free et à l’IIoT-Core (QM9112) : le paramétrage IO-Link GSDML avec des outils API (QMP031). Cet outil payant facilite le paramétrage des appareils IO-Link dans votre logiciel API lorsque vous utilisez un maître ProfiNet d’ifm. Complétez aisément le fichier GSDML avec les paramètres souhaités de vos appareils IO-Link et rendez-les ainsi visibles dans l’outil API. Cela vous fera gagner un temps précieux lors de la configuration des machines.

Pour plus d’informations, consultez notre vidéo ou la page produit (QMP031).

Bénéficiez dès maintenant de moneo configure free !

4 étapes pour obtenir la version gratuite

  1. Créez votre compte my ifm et connectez-vous
  2. Téléchargez la version gratuite (fichier EXE)
  3. Acceptez les conditions générales
  4. Votre version gratuite est prête à être téléchargée !

➜ Télécharger moneo configure free

Vous êtes maintenant prêt à commencer l’intégration de vos maîtres et appareils IO-Link !

Produit configure free moneo IIoT core
QM9112
moneo IIoT core
QCM100
Modèle on premises on premises cloud
Caractéristique full full basic
Maitres fabriquant tiers
add-on generation GSDML
disponible
Prix gratuit inclus inclus
A l’avenir, tout sera également disponible dans le cloud