Séparation de phases – nouveau concept : le capteur de conductivité LDL100.
- QUALITE Process, via réduction des inexactitudes des processus de nettoyage basés sur le temps
- PERFORMANCE Process, grâce à une distinction rapide et fiable des fluides
- DISPONIBILITE Process, via design compact et adapté aux conditions d’environnement
IO-Link:
- Installation et mise en service simples
- Transmission numérique sans pertes des valeurs mesurées
Applications
La distinction entre les différents fluides joue un rôle important, surtout dans l’industrie agroalimentaire. Les différentes conductivités des produits nettoyants, de l’eau de rinçage et des denrées alimentaires permettent leur détection facile et fiable.
Les avantages
Une traçabilité facile du produit est garanti à tout moment. Une distinction rapide et fiable des fluides permet une réduction des produits rebutés et de l’eau de rinçage.
Paramétrage simplifié
Installez le capteur sur son raccord process et aucun réglage nécessaire pour mesurer la conductivité de vos produits. En complément, des fonctions étendues comme par exemple la simulation des valeurs mesurées sont disponibles.
Avantages du capteur LDL d’un coup d’oeil :
Durée de la mise en service fortement réduite
- Pas besoin de boîtier de contrôle supplémentaire
- Câblage simplifié, grâce au connecteur M12
Conception robuste et compacte
- Aucune pénétration d’humidité grâce au boîtier inox complètement soudé
Prix attractifs
- Disponibilité élevée et délais de livraison rapides
- Adaptation de montage multi raccords / Réduit le nombre de références à stocker
Pourquoi LDL100?
Disponibilité | Qualité | Performance | Gamme de produits pour l'industrie agroalimentaire |
Délais de livraison courts, certificat usine gratuit et téléchargeable | L'appareil compact et robuste résiste à des chocs de température et des vibrations. 5 ans de garantie | Résolution supérieure sur toute l'étendue de mesure grâce à IO-Link | Une seule source pour l’ensemble de vos paramètres process et vos applications , par ex. pour des systèmes NEP |
Processus de nettoyage typique dans l'industrie agroalimentaire
Objectif : Distinction précise entre le produit et l'eau de rinçage par une surveillance de la conductivité.
Processus de nettoyage typique
Application
- Objectif : distinction précise entre le produit et l'eau de rinçage
- Processus de nettoyage : L'eau rince le produit du tuyau
- Le capteur de conductivité surveille la transition entre des fluides ayant une conductivité différente
Avantages
- Réduction des produits rebutés et de l'eau de rinçage
- Validation du processus
Valeur ajoutée grâce à IO-Link
Transmission des données sans pertes Transmission numérique de conductivité et de température |
|
Plug & Play Mise en service simplifiée grâce à un paramétrage automatique |
|
Analyse et suivi du process Mémorisation interne de l'historique des valeurs mesurées |