Surveillance NEP – nouveau concept : le capteur de conductivité LDL200.
- QUALITE Process, via réduction des inexactitudes des processus de nettoyage basés sur le temps.
- PERFORMANCE Process, grâce à une distinction rapide et fiable des fluides.
- DISPONIBILITE Process, via design compact et adapté aux conditions d’environnement.
IO-Link:
- Installation et mise en service simples.
- Transmission numérique sans pertes des valeurs mesurées.
Applications
Les capteurs sont utilisés dans les processus de nettoyage (NEP) de l’industrie agroalimentaire. Ici, ils sont utilisés pour détecter la concentration du liquide nettoyant, pour surveiller si des résidus se trouvent dans l’eau de rinçage et pour valider le produit.
Potentiel
Une mesure précise, rapide et fiable dans le processus aide à réduire les temps d’arrêt des installations et à optimiser les cycles de nettoyage. La réduction de la quantité de produits nettoyants utilisés, de l’énergie lors du rinçage et de la consommation d’eau mène donc à des coûts considérablement
réduits.
Avantage ifm
Gestion facile des commandes, délai de livraison très court, intégration facile dans l’application – Intéressé ?
Avantages du capteur LDL d’un coup d’oeil :
Durée de la mise en service fortement réduite
- Pas besoin de boîtier de contrôle supplémentaire
- Câblage simplifié, grâce au connecteur M12
Conception robuste et compacte
- Aucune pénétration d’humidité grâce au boîtier inox complètement soudé.
Prix attractifs
- Disponibilité élevée et délais de livraison rapides
- Adaptation de montage multi raccords / Réduit le nombre référence à stocker
Pourquoi LDL200?
Disponibilité | Qualité | Performance | Gamme de produits pour l'industrie agroalimentaire |
Délais de livraison courts, certificat usine gratuit et téléchargeable | L'appareil compact et robuste résiste à des chocs de température et des vibrations. 5 ans de garantie | Résolution maximum dans toute l'étendue de mesure grâce à IO-Link | Une seule source pour l’ensemble de vos paramètres process et vos applications , par ex. pour des systèmes NEP |
Processus de nettoyage typique dans l'industrie agroalimentaire
Application
Un capteur à l'entrée et un capteur à la sortie permettent de mesurer :
- Pourcentage de produits de nettoyage dans l'eau de rinçage
- Contamination de l'eau de rinçage
- Résidus du produit dans le conduit de retour
Processus de nettoyage typique
Application
Un capteur à l'entrée et un capteur à la sortie valident le progrès du nettoyage avec l'eau de process, la base et l'acide.
Avantages :
- L'utilisation de capteurs de conductivité peut réduire la consommation d'eau et de produits chimiques : nettoyer et rincer selon les besoins.
- La qualité du processus de nettoyage peut être reproduite.
Valeur augmentée grâce à IO-Link
Transmission des données sans pertes Transmission numérique de conductivité et de température |
|
Plug & Play Mise en service simplifiée grâce à un paramétrage automatique |
|
Analyse et suivi du process Mémorisation interne de l'historique des valeurs mesurées |