OGD avec fenêtre avant en plastique : mesure de distances fiable
- La fenêtre avant incassable en plastique assure une haute sécurité du processus
- 2 en 1: fourniture simultanée de la valeur de distance et de la réflectivité
- Identification et tri d'objets à l’aide de la réflectivité
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Visualisation des valeurs process via IO-Link et en local via l'afficheur à 2 couleurs
Contrôle optimal grâce à l’OGD Reflectivity avec lentille plastique
L’OGD Reflectivity ne fournit pas seulement une sortie de commutation distance, mais est aussi équipé d’une sortie de commutation basée sur la valeur de réflectivité. Ainsi, la fiabilité du contrôle de process peut être augmentée : par exemple, au lieu de se contenter de détecter si un produit surgelé est garni, l’appareil détermine en même temps par réflectivité si la garniture est correcte. De plus, l’OGD Reflectivity est maintenant également équipé d’une fenêtre avant en plastique pour prévenir les risques provoqués, notamment dans des applications agro-alimentaires, par du verre qui se brise. Ceci assure non seulement un contrôle de process fiable, mais aussi un niveau élevé de sécurité du process. Tous les paramètres du détecteur peuvent être réglés via trois boutons-poussoirs et lus sur l'afficheur à deux couleurs. Le paramétrage et la lecture via IO-Link sont également possibles.