You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Mesure précise des distances par rapport aux surfaces métalliques

Une alternative efficace aux systèmes de mesure coûteux

De nombreuses applications industrielles nécessitent des mesures précises de distances par rapport à des surfaces métalliques, qu’il s’agisse de la détection de tôles dans l’industrie automobile ou de distances sur des broyeurs dans le secteur alimentaire.
Dans ces applications, les nouveaux détecteurs de distance constituent une alternative performante aux systèmes de mesure onéreux.

Détection de distance précise

Grâce à un principe de mesure inductif sans contact, les détecteurs mesurent des distances de l’ordre du micromètre et les transmettent sous forme de valeur de distance via IO-Link. Le type de métal n’a aucune influence sur la valeur mesurée. Seul le facteur de forme de la cible influence l’étendue de mesure possible ainsi que la précision du détecteur. Le détecteur est calibré en usine et livré prêt à l’emploi. Grâce à la calibration 1 point ou la calibration 3 points, qui est encore plus précise, IO-Link garantit une précision de mesure optimale même si les facteurs de forme de la cible divergent.

Boîtier robuste

Ces détecteurs sont disponibles en boîtier industriel standard M12, M18 ou M30 d’une longueur de 60 mm pour une installation encastrée ou non encastrée. Les détecteurs ont un boîtier fileté en acier inoxydable et sont résistants aux champs magnétiques. Ils atteignent ainsi un indice de protection élevé jusqu’à IP69K pour une utilisation dans des environnements exigeants.