You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Mesure précise de l’air comprimé pour une gestion efficace de l’énergie

Des économies de coûts grâce à un capteur « tout-en-un »

Le compteur d'air comprimé SD est un véritable multitalent. Grâce au capteur supplémentaire intégré pour mesurer la température et, en option, la pression, l’utilisateur dispose en un coup d’œil jusqu’à quatre valeurs process (débit, pression, température et consommation totale), qui fournissent des informations sur l’efficacité énergétique de son système. En plus des versions inline, les versions à visser (SD1540, SD1440) sont également disponibles pour les tuyaux de 14 à 254 mm de diamètre et une pression jusqu’à 50 bars.

Augmentation de l’efficacité énergétique grâce à la surveillance intégrée des fuites

La surveillance précise du débit par le SD permet la détection des fuites, ce qui amène des économies d’énergie. En outre, la répétabilité élevée de l’appareil permet d’imputer avec exactitude les coûts de l’air comprimé à la chaîne de production et d’optimiser les calculs de coûts des produits.

La base pour un système complet de gestion de l’énergie selon la norme DIN EN ISO 50001

Selon la directive européenne sur l’efficacité énergétique DIN EN ISO 50001, tous les États membres se sont engagés à réaliser des économies d’énergie. Une condition préalable pour obtenir des réductions de taxe sur l’énergie est la mise en œuvre d’un système de gestion de l’énergie. L'utilisation du nouveau compteur d'air comprimé SD avec des étalonnages DAkkS réguliers en constitue la base optimale.

Le capteur fournit la consommation selon le diamètre du tuyau.