You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. La nouvelle génération de débitmètres vortex

La nouvelle génération de débitmètres vortex

Nouvelle conception autour d’un principe éprouvé

Nouveau design, robustesse améliorée et précision avérée : La nouvelle génération de capteurs Vortex convainc sur toute la ligne par ses valeurs internes et externes et rend ainsi la mesure de débit d'eau ultrapure, de fluides à base d'eau et de solutions de glycol plus simple que jamais.

Grâce au nouveau design et aux nouveaux matériaux, le nombre de joints internes a pu être réduit au minimum : Le boîtier et le corps perturbateur sont fabriqués en une seule coulée, ce qui leur confère une tenue élevée en pression et en température.

Plus résistant à l’hydrolyse, à la pression et à la température

Le matériau utilisé se caractérise par une grande résistance à l’hydrolyse, ce qui a un effet positif sur la durée de vie de l’appareil. De plus, il résiste aux attaques microbiologiques, ce qui réduit le risque de formation de légionelles, notamment dans les circuits d’eau de refroidissement.

Dimensions d’installation identiques

Les dimensions d’installation de la génération actuelle de vortex sont inchangées et permettent de passer sans problème à la nouvelle génération.

Les produits