You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Communication industrielle
  3. Modules E/S pour PROFINET et EtherNet/IP

Modules E/S pour PROFINET et EtherNet/IP

Modules Ethernet pour applications de terrain

Les modules IO décentralisés servent de passerelle entre les capteurs / actionneurs TOR et le bus de terrain. Les signaux d’entrée et de sortie sur le terrain peuvent ainsi être transmis directement via le bus de terrain.
Aucun autre système de transmission n’est nécessaire dans la topologie du bus de terrain.

Robuste et étanche en permanence

Les modules ifm, en combinaison avec la connectique ecolink d’ifm, sont le choix optimal même pour les applications les plus difficiles. Les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la gamme de produits éprouvée EVC et EVF.
La fiabilité et l’étanchéité permanente des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Extension de la famille des maîtres IO-Link par modules d’entrée / sortie TOR

Les nouveaux modules Ethernet sont le complément parfait de la famille de maîtres IO-Link déjà existante d’ifm. Ils présentent la même conception, la même configuration de ports et les mêmes connexions M12 standardisées. Les 4 ports de sortie supérieurs permettent un courant de sortie jusqu’à 3,6 A et les 4 ports inférieurs offrent la possibilité de connecter des capteurs.

Fonction de comptage intégrée pour les applications de compteur haute fréquence

Les impulsions transmises par le capteur sont comptées à l’intérieur du module et transmises cycliquement au contrôleur sous forme de paquet de comptage. Cela permet de réaliser un comptage précis qui n’est pas affecté par le temps de cycle du contrôleur. Ainsi, il est possible de commander directement les sorties avec différentes logiques de commutation.

Alimentation en tension puissante

Pour l’alimentation en tension, les modules offrent des connexions M12 à codage L avec 2x 16 A, qui permettent un chaînage simple de l’alimentation (daisy chain).

Les produits