Intégrer la sonde de mesure directement dans IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-9441625_heating_distributor.jpg?v=-1768797511)
Numérisation de sondes de mesure pour IO-Link
IO-Link s‘est imposé comme une interface intelligente pour l‘intégration de capteurs et d‘appareils intelligents dans différents secteurs. Malgré cela, les sondes de température conventionnelles (éléments Pt100 / Pt1000 ou thermocouples), qui doivent être reliées à la commande centrale, sont encore très répandues dans de nombreuses machines et installations. Les nouveaux modules de mesure IO-Link permettent de raccorder jusqu‘à quatre sondes de température à un port maître IO-Link, au choix avec une technologie de raccordement 2, 3 ou 4 fils. La configuration des broches du connecteur M12 peut être adaptée individuellement grâce au paramétrage IO-Link.
Adaptation de la valeur de mesure
En particulier lors de la mesure de la température avec des éléments thermocouples, les métaux utilisés dans les câbles et les contacts influencent considérablement la valeur mesurée. C‘est pourquoi la valeur mesurée peut être adaptée à la ligne de mesure utilisée à l‘aide des paramètres « Cold junction offset » et « Temperature zero point calibration ».
Pour couvrir une grande plage de chiffres avec une résolution élevée, la valeur de mesure est représentée sous forme de « nombre flottant » dans les données de processus.
Avantages du produit
4 ports pour le raccordement direct de capteurs de température
Jusqu’à 4 éléments Pt100, Pt1000 et thermocouples peuvent être connectés au module via un connecteur M12 standard.
Les plus petites tendances de température sont reconnaissables
Grâce à la résolution interne très fine, des changements de température de seulement 0,01 °C peuvent être détectés avec précision.
Haute précision
Une précision de 0,3 % est obtenue sur toute l’étendue de mesure.
Boîtier compact
Des matières de haute qualité permettent d’obtenir les indices de protection élevés IP67 (boîtier orange) et IP69K (boîtier gris).
Applications
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_casting_form.jpg?v=-503281035)
Mesure de la température dans les process de déformation thermoplastique
Lors de la fabrication de grandes pièces en plastique par déformation thermoplastique, des plaques de plastique sont chauffées et mises en forme avec un moule dans une presse. Pendant la phase de chauffage et de pressage, plusieurs capteurs de température permettent de surveiller et de réguler précisément la température dans le moule. Les sondes de température détectent même les tendances les plus fines en matière de température grâce à une résolution impressionnante de 0,01 °C. Le processus de production est similaire pour la fabrication de matériaux composites, utilisés par exemple pour les panneaux de porte ou les tableaux de bord dans l’automobile.
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_mining.jpg?v=-503310907)
Surveillance de la température dans l’industrie minière
Dans l‘industrie minière, les valeurs de mesure de température numérisées peuvent être transmises avec précision et sans perte, même sur de grandes distances grâce à IO-Link. De plus, le câblage de chaque capteur jusqu’à l’armoire électrique n’est plus nécessaire, car le module IO-Link robuste est monté directement sur le terrain.