You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Communication industrielle
  3. Module IO universel pour IO-Link

Module IO universel pour IO-Link

Ports de connexion numériques pour IO-Link

La connexion numérique d’IO-Link a fait ses preuves en tant qu’interface intelligent pour l’intégration de capteurs et d’appareils dits « smart ». Dans de nombreuses machines et installations, il existe cependant encore des unités câblées de manière conventionnelle qui doivent être reliées à la commande centrale. Les modules de clavier, les tableaux de commande, les tableaux électriques, les lampes de signalisation ou les îlots de vannes en sont des exemples. Le module universel, qui se distingue par sa possibilité de raccordement direct de 16 entrées ou sorties numériques à un port maître IO-Link, permet de remédier à cette situation. Le design compact et surmoulé ne nécessite que peu de place et permet un montage flexible, par exemple directement à côté des générateurs de signaux ou dans les boites à boutons

Raccordement facile

Chacun des 16 fils de raccordement peut être utilisé comme entrée ou sortie.
Une configuration spéciale n’est pas nécessaire, car l’état du signal de la sortie est toujours renvoyé à l’entrée. Si le raccordement n’est pas utilisé comme sortie, un signal externe peut être saisi ici comme signal d’entrée.

Alimentation en tension pour actionneurs externes

L’alimentation en tension du module est assurée par un maître IO-Link de port A. La consommation totale de courant de toutes les E/S peut atteindre 1 A, ce qui garantit une alimentation efficace des actionneurs externes.

Le module universel est conçu de telle sorte qu’il rentre directement dans de nombreuses boites à boutons usuelles, tout en permettant le raccordement des dispositifs de commande et de signalisation.