Détecteurs inductifs miniatures avec connecteur M8
Applications
Les détecteurs inductifs du type IY/IZ sont utilisés dans différents secteurs industriels où l’espace est restreint, par exemple dans les machines-outils, l’automatisation de l’assemblage et la production électronique. Ils détectent les positions finales de petits préhenseurs et de tendeurs, permettent un contrôle précis de la vitesse de rotation des roues dentées ainsi que la surveillance exacte des mouvements de rotation.
Portée augmentée pour une stabilité de process maximale
L’augmentation de la portée facilite le positionnement des détecteurs.
La détection de position est fiable même en cas de tolérances mécaniques, évitant les commutations intempestives. Cela augmente la sécurité du process.
Montage
Le boîtier IY est facile à visser grâce au filetage M5. Le boîtier IZ lisse de 4 mm peut être fixé de manière précise et efficace avec le support dédié.
Indice de protection IP67 pour les environnements difficiles
Le boîtier robuste est spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants et garantit une longévité et une fiabilité accrues. Avec un indice de protection IP67, les détecteurs offrent des performances fiables même dans des conditions extrêmes telles que la poussière, l’humidité et les vibrations, ce qui améliore la stabilité des process et l’efficacité dans différents secteurs industriels.