You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Positionneur au degré près pour vannes industrielles 1/4 de tour

Positionneur au degré près pour vannes industrielles 1/4 de tour

Positionnement précis des vannes

Les positionneurs servent à déplacer avec précision les clapets de vanne et les vannes à boisseau sphérique dans la position souhaitée. La base pour cela est un signal provenant du système de contrôle et indiquant le degré d’ouverture de la vanne en pourcentage.

Le positionneur développé par ifm est basé sur le détecteur éprouvé MVQ et est complété par une nouvelle unité de contrôle. Les algorithmes intégrés dans le MVQ permettent de contrôler précisément l’électrovanne raccordée. Grâce à la régulation de l’air entrant et sortant, le clapet de la vanne est amené de manière fiable dans la position souhaitée et y est maintenu en toute sécurité. Le positionneur signale via ses indicateurs et le système de contrôle lorsque la vanne a atteint la position requise.

Pour maximiser l’efficacité et la convivialité de la mise en service, l’appareil dispose de plusieurs modes d’apprentissage. De plus, un algorithme auto-apprenant a été développé pour surveiller, améliorer et accroître en permanence les performances du positionneur.