Le capteur d’humidité dans l’huile garde un œil sur la qualité
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ab_f_02070_risse_wilke_gross.jpg?v=1922986284)
Gestion de l’huile basée sur l’état
Le capteur d’humidité dans l’huile LDH mesure en continu l’humidité relative et la température de l’huile. Cela permet aux exploitants d’installations de procéder à des changements et à des entretiens basés sur l’état. Il est ainsi possible d’utiliser le fluide avec une efficacité maximale tout en évitant un endommagement de l’installation dû à un effet réduit de refroidissement ou de lubrification. La corrosion et la cavitation provoquées par l’eau libre peuvent également être prévenues efficacement.
Grâce au filetage G1/2 et au connecteur M12 standardisé, le LDH peut être mis en service facilement et sans erreur, et avec la technologie IO-Link les données peuvent être utilisées confortablement pour la surveillance d’état basée sur l’informatique.
Le boîtier en acier inoxydable résiste durablement aux conditions sévères de l’environnement d’utilisation.