Capteur de conductivité en polypropylène
Pour les installations de filtration, l’industrie maritime ou les stations de dosage
Le LDL400 est la variante en polypropylène du capteur de conductivité inductif LDL200 d’ifm qui a fait ses preuves. La nature de son matériau en fait le choix idéal pour les applications dans lesquelles les capteurs métalliques ont tendance à se corroder : un contact direct avec l’air ambiant salin ou les fluides agressifs, acides ou basiques, comme les produits de nettoyage, ne pose aucun problème au LDL400. Avec un diamètre de huit millimètres, la voie de mesure assure un débit optimal du fluide et réduit le risque de blocage.
Mesure continue, compensée en fonction de la température
Le capteur mesure en continu la conductivité d’un fluide dans une plage de 100 à 2 millions de µS/cm et la fournit sous forme de valeur numérique ou analogique compensée en fonction de la température. De plus, la concentration en pourcentage de NaCl dans l’eau ultrapure peut également être consultée de manière acyclique. Le LDL400 peut ainsi être utilisé de manière universelle dans presque toutes les applications imaginables de traitement de l’eau. En même temps, le certificat MR du groupe EU RO MR facilite l’intégration du LDL400 dans les applications d’automatisation des navires.