You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Capteurs de débit mécatroniques pour huiles

Une résistance sans faille même dans les environnements de l'industrie lourde

Plus sévère est l’environnement du process, plus élevée est la sollicitation à laquelle doivent faire face les capteurs utilisés. Le nouveau capteur de débit mécatronique SB, spécialement conçu pour les huiles visqueuses, est dans ce cas la réponse adaptée.
Il combine idéalement l'exactitude, la flexibilité et la robustesse nécessaires dans l'industrie lourde ou dans la construction métallique. Le capteur est insensible aux hautes pressions, aux changements de température et aux bulles d'air dans le fluide.

Haute performance

Grâce à l'utilisation d'une mécanique adaptée aux applications et à un ajustement complexe réalisé dès la production, comme tous les capteurs de cette série, le nouveau SB est conçu pour une précision maximale et un temps de réponse minimal. La compensation de température intégrée et le calibrage spécial de l'huile garantissent des résultats de mesure précis même en cas de variations des valeurs de température et de viscosité.

Les produits