Sonde de température de surface
Surveillance facile du process, même sur les petits tuyaux
La sonde de température pour montage en surface permet d’installer rapidement, de manière flexible et simple, un point de mesure pour surveiller la température. La sonde de température passif est particulièrement adapté à une utilisation sur des tuyaux de petit diamètre, où le contrôle invasif de la température compliquerait considérablement le débit du fluide. Comme les valeurs sont saisies de manière non invasive, le risque de contamination du fluide est exclu. L’installation est plutôt simple et ne nécessite ni perçage ni soudage, ce qui est long et coûteux, de sorte que le point de mesure puisse également être installé durant le fonctionnement.
Aptitude aux applications aseptiques testée
Grâce à une plage de température allant jusqu’à 160 °C, à un indice de protection élevé IP69K et au principe de montage aseptique sûr testé par Ecolab, la sonde est également approprié pour l’utilisation dans la production alimentaire. En combinaison avec la surveillance de température invasive, il est, par exemple, possible de garantir le chauffage complet des tuyaux, nécessaire dans le processus NEP.
Un duo parfait : capteur et connecteur transmetteur de température
Les valeurs de résistance de la sonde de température de surface peuvent être évaluées par le transmetteur de température TP. Ce dernier convertit les valeurs des éléments Pt100 et Pt1000 en signaux analogiques ou IO-Link.