• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

La nouvelle génération de contrôleurs ecomatBasic

Deux contrôleurs en un

La nouvelle génération de contrôleurs ecomatBasic apporte tout ce dont on a besoin en termes de performance et de flexibilité pour commander de manière fiable les engins mobiles. Outre un contrôleur pour les applications standard, l’ecomatBasic offre également un contrôleur séparé pour les fonctions de sécurité.

Plus de puissance – aussi en rétrofit

Avec jusqu’à 16 entrées et sorties multifonctionnelles chacune, le contrôleur est conçu pour répondre à toutes les exigences spécifiques du client – d’autant plus que la puissance de calcul a été plus que doublée par rapport à la première génération. Pour ceux qui souhaitent bénéficier de ce surcroît de performance et du confort de CODESYS 3.5 sur des machines existantes, c’est facile : Les dimensions du CR403S sont identiques à celles de la série BasicController.

Sécurité certifiée

Qu’il s’agisse d’un système de transport sans conducteur ou d’un engin mobile piloté par une personne : La sécurité est primordiale. Chaque entrée de l’ecomatBasic peut être utilisée dans le cadre de la sécurité fonctionnelle. De plus, jusqu’à quatre sorties de sécurité sont disponibles (CR413S). Pour utiliser les fonctions de sécurité, la bibliothèque de logiciel optionnelle d’ifm, certifiée TÜV, est requise (disponible à partir du T1/2025).. Celle-ci comprend un grand nombre de blocs de sécurité qui permettent de mettre en œuvre les exigences les plus courantes de manière simple et sûre*.