- ecomatmobile
- Contrôleurs
- Contrôleurs ecomatBasic
La nouvelle génération de contrôleurs compacts robustes
Les derniers-nés de la famille ecomat sont les deux petits puissants contrôleurs CR403S et CR413S. Grace à leur design compact avec un boîtier IP20 et 24 ou 32 entrées/sorties, ils sont parfaitement adaptés aux engins mobiles de complexité modérée. Petits mais costauds – même si le nombre d’entrées/sorties est limité, les contrôleurs ecomatBasic peuvent rivaliser sans problème avec les grands contrôleurs ecomat en termes de performance et de mémoire de travail.
Le froid glacial, la chaleur torride : pour les contrôleurs ecomatBasic, ce n’est pas un problème. Ils résistent sans problème à des températures de -40 à +85 degrés Celsius. Comme tous les contrôleurs robustes d’ifm, les contrôleurs ecomatBasic sont eux aussi parfaitement armés pour une utilisation dans des environnements sévères. Les contrôleurs IP20 compacts disposent en outre de l’homologation E1 – rien ne s’oppose donc à leur utilisation sur la voie publique.
Contrôleur ecomatBasic en détail
Avantages du produit
Safety Controller
Deux programmes indépendants – Programme standard pour fonctions non sécuritaires et Programme de sécurité pour les fonctions de sécurité jusqu’à SIL 2 / PL d (en combinaison avec le CP100S)
Intégration rapide
CODESYS 3.5 avec les bibliothèques (de sécurité) les plus performantes et les plus pratiques
Polyvalent
E/S configurables pour obtenir exactement le contrôleur dont votre engin a besoin
Communicant
Interface Ethernet et CAN avec de nombreux protocoles
Guide de choix

Le multitalent robuste au cœur de l’engin mobile
Avec sa grande capacité mémoire et les 24 ou 32 entrées/sorties, l’ecomatBasic constitue le cœur du système. Toutes les entrées/sorties sont librement configurables et offrent ainsi un maximum de flexibilité. Deux interfaces CAN permettent une communication rapide avec d’autres composants du système. Le CR413S est en outre équipé d’une interface Ethernet avec un connecteur au format M12 très pratique. Cette interface peut être utilisée par exemple pour le téléchargement, la maintenance ou le transfert de données.
Même avec une flexibilité totale, la programmation peut être simple et conviviale. Les deux contrôleurs ecomatBasic peuvent être programmés de manière simple et rapide via CODESYS 3.5 et sont en outre préparés pour le nouvel outil de service ecolog. De plus, l’utilisateur dispose si nécessaire de bibliothèques et de blocs fonctionnels de sécurité performants et conviviales qui permettent de réduire considérablement les tâches de programmation et de documentation.
Fonctionnalité sécurité certifiée ? Mais certainement !
En téléchargeant le package logiciel certifié par la TÜV (disponible dès 2025) comprenant un grand nombre de bibliothèques de sécurité, les contrôleurs ecomatBasic peuvent être utilisés comme système de contrôle commande de sécurité complet et certifié. Alors que l’ecomatBasic CR403S dispose de 12 entrées de sécurité, son grand frère, le CR413S, se distingue ses 16 entrées de sécurité et par ses 4 sorties de sécurité. À peine croyable, avec ce package logiciel, les deux contrôleurs répondent à toutes les exigences pour le SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. De plus, le CANopen Safety, le J1939 Safety et le CIP Safety sont pris en charge.
Quand fonctionnalité rime avec flexibilité
- Codesys 3.5
• Bibliothèques performantes et simples
• Gain de temps grâce aux projets modèles prêts à l’emploi - Ready for Safety
• Avec le package logiciel (CP100S), le contrôleur fait office de système de commande de sécurité à part entière
• Des bibliothèques complètes et certifiées sont disponibles - Le contrôleur qui s’adapte en toutes circonstances
Avec 32 entrées/sorties multifonctionnelles et configurables, le contrôleur s’adapte toujours à votre application - Communiquant
• CAN, CANopen, J1939,
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, variables de réseau via Ethernet
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety