You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Détecteurs de sécurité inductifs pour l’industrie agroalimentaire

Détecteurs de sécurité inductifs pour l’industrie agroalimentaire

La sécurité en tout inox

ifm est le seul fournisseur jusqu’à présent à lancer sur le marché des détecteurs de sécurité inductifs dans un boîtier robuste entièrement métallique afin de garantir une sécurité maximale même dans des conditions extrêmes. Ce boîtier entièrement métallique offre une protection optimale contre l’humidité permanente. Grâce à une plage de température étendue de -25 à 100 °C, les détecteurs sont parfaitement adaptés pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire et des boissons.

Applications

Les domaines d’application typiques des détecteurs de sécurité sont les couvercles de maintenance ou les trous d’homme sur les cuves ou silos, où ils garantissent que la machine ne démarre pas tant que le couvercle n’est pas fermé, ce qui exclut tout risque pour l’homme et la machine. Sur les vannes ou les manifolds de vannes qui sont soumis à des processus de nettoyage fréquents, le boîtier entièrement métallique montre ses avantages, car il résiste sans problème à l’humidité ou à l’eau permanente. Ces détecteurs de sécurité sont également parfaitement adaptés à la surveillance des portes rapides dans les entrepôts frigorifiques.