You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. VVB comme capteur de vibrations à 3 axes avec IO-Link

VVB comme capteur de vibrations à 3 axes avec IO-Link

Indicateurs éprouvés surveillés en 3 dimensions

Le VVB30x détecte en continu les vibrations sur trois axes de mesure et calcule des indicateurs éprouvés pour évaluer l’état de la machine. L’utilisateur dispose ainsi d’informations sur la fatigue (v-RMS), la friction mécanique (a-RMS), les chocs (a-Peak) et l’usure de roulements (Crest). La température de surface est également transmise comme indicateur d’usure complémentaire.

Sur la variante Basic Condition Monitoring, le capteur analyse en outre le balourd de machine et détecte les heures de fonctionnement de machine sur la base du niveau de vibration. De plus, la variante DataScience Condition Monitoring dispose de la possibilité intégrée d’analyse des roulements BearingScout™.

Flux de données en direction du système de commande et du niveau informatique

Toutes les données sont transmises simultanément au système de commande et, via IO-Link, au niveau informatique, de sorte que l’utilisateur y dispose de tous les indicateurs pertinents pour la maintenance préventive conditionnelle basé sur les technologies de l’information, par exemple dans la plateforme IIoT moneo.

Réglage simple des valeurs limites selon ISO 20816-3

Avec le VVB30x, il est également facile de définir les valeurs limites de vibrations : basé sur la norme ISO 20816-3, il est possible de sélectionner la catégorie de machine et de transmettre au capteur les valeurs limites définies à cet effet par une commande système. Si une valeur limite est dépassée, une analyse détaillée d’erreur est possible sans problème grâce à la mémoire tampon BLOB intégrée. Jusqu’à 12 secondes de données brutes peuvent être fournies automatiquement. En outre, le capteur est doté d’un historique interne des valeurs caractéristiques qui permet de voir l’évolution des neuf derniers jours. Une analyse vibratoire complète et une surveillance précise des machines plus facile que jamais avec le VVB30x.