Capteurs de vibrations avec IO-Link
Maintenance préventive conditionnelle: toujours un œil sur l’état des machines
Le capteur de vibrations VVB surveille en permanence et en temps réel les caractéristiques vibratoires de machines industrielles simples. Mêmes les dérives les plus faibles par rapport à l’état idéal de la machine affectent le profil vibratoire. Cela permet la détection précoce des défauts imminents des machines. Les exploitants d’installations peuvent planifier et agir de manière préventive afin d’éviter des arrêts de production coûteux.
Caractéristiques du capteur de vibrations IO-Link:
- Surveillance permanente des indicateurs pertinents de fatigue, choc, friction et température
- Intégration dans les systèmes Ethernet industriels sans armoire électrique ni câblage complexe
- Fourniture de données brutes pour des analyses étendues des dommages
- Compteur intégré d’heures de fonctionnement de la machine se basant sur la vitesse de vibration
- Transmission de données plus rapide grâce à une interface COM3 IO-Link
Un capteur pour toutes les vibrations
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vvb/ifm-allessehen-vvb.png?v=-696195499)