• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteur de vibrations avec IO-Link
  2. Variantes de produits et kit de démarrage

Débutez votre analyse des vibrations

Une solution adaptée pour chaque application

Le VVB001 est paramétré universellement. Les paramètres peuvent être adaptés à l’application via IO-Link.

En fonction du type de machine et de la vitesse, les versions préconfigurées de la série VVB peuvent être utilisées:

 

Grandes machines

0,3…500 MW

Machines de taille moyenne

15 à 300 kW

Machine rapide
> 600 rpm

VVB010

VVB020

Machine lente
120 à 600 rpm

VVB011

VVB021

Maintenance préventive conditionnelle avec IO-Link - le kit de démarrage

Le kit de démarrage sert à la surveillance d’état de moteurs de ventilateurs, pompes et autres machines simples. Il comprend tous les composants nécessaires à un prix préférentiel, il est facile à mettre en œuvre et protège vos machines contre les détériorations.

Avantages du kit de démarrage

  • Surveillance automatisée avec indicateurs en temps réel pour les impacts, la fatigue, la friction et la température.
  • Enregistrement du temps d’utilisation machine réel à l’aide de la valeur caractéristique de vibration v-RMS.
  • Intégration facile via IO-Link directement dans les systèmes Ethernet industriels.
  • Utilisation du réseau de commande existant pour la commande de process et la maintenance en temps réel.
  • Pas d’armoires électriques ni de câblages étendus nécessaires.