You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteur 3D intelligent O3M
  2. Système de caméra O2M

Système de caméra O2M

  • Boîtier avec enveloppe, complètement surmoulé, avec IP 67 / IP 69K
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Chauffage de la lentille contrôlé en fonction de la température
  • Réglage automatique de la luminosité.
  • Homologation de type E4


Caméras universelles Heavy-Duty
Le contrôle de la zone de travail et la surveillance de l’espace arrière deviennent de plus en plus importants dans le secteur des machines mobiles. Grâce à son boîtier résistant à la pression et à une sensibilité lumineuse de < 0,05 lux, le système de caméra O2M, avec sortie vidéo analogique (PAL), peut être utilisé dans des conditions extrêmes.

Le nouveau système de caméra O2M se raccorde entre autres directement aux interfaces graphiques de dialogue PDM360, dotée d’un afficheur couleur et d’interfaces vidéo analogiques. L’unité de dialogue permet notamment l’affichage des informations machine ainsi que la visualisation des images de deux caméras maximum. Un afficheur séparé n'est plus nécessaire.

En outre, le moniteur E2M231 ou E2M232 peut également être connecté via "Plug & Play".

Portée de travail et taille du champ de vue

Angle d'ouverture 118° (O2M202 et O2M203)

Produits et exemples de câblage

Accéder aux produits

• Caméras 2D mobiles avec sortie vidéo analogique

Caméras 2D

• Afficheurs pour caméras analogiques

Afficheurs analogiques

• Câbles de raccordement pour caméras mobiles

Câbles de raccordement

• Répartiteur vidéo pour les engins mobiles

MultiViewBox

• Commutateur vidéo avec 3 ports pour O2M

Commutateur vidéo

Exemple de raccordement avec un répartiteur vidéo