- Détecteur 3D intelligent O3M
- Technologie
Capteur 3D intelligent O3M – technologie
Technologie PMD temps de vol
La technologie PMD (Photonic Mixer Device) ToF permet la détection tridimensionnelle de scènes et d'objets en une seule capture d'image et sans flou cinétique. La scène à mesurer est illuminée avec de la lumière infrarouge modulée et invisible et la lumière réfléchie percute le capteur PMD.
Système de mesure puissant
Grâce à la technologie PMD brevetée, une haute reproductibilité des données mesurées est réalisée même sur des matériaux avec des caractéristiques de réflexion différentes. Le système de mesure multiphase utilisé détecte aussi des perturbations causées par une forte formation de poussières ou de brouillard d'eau.
Un algorithme hautement éprouvé
Grâce à un algorithme hautement éprouvé, issu de l'industrie automobile, et un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 50 images par seconde, le capteur assure un calcul rapide et fiable des informations 3D. Grâce à la lumière infrarouge spécifiquement modulée, un taux de reconnaissance constamment élevé est obtenu même pour des matériaux avec des caractéristiques de réflexion différentes. Et tout cela avec un temps de réponse minimum de 40 ms !
Fonctions d'auto-diagnostic
Des interfaces comme le CAN avec J1939 ou CANopen et Fast Ethernet sont intégrées en standard. Les fonctions d'auto-diagnostic, du capteur jusqu'au système d'éclairage infrarouge, surveillent en permanence l'état du système.