You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de vibrations
  2. Capteurs et transmetteurs de vibrations

Capteurs et transmetteurs de vibrations

La norme DIN ISO 10816-3 ou ISO 20816-3 est un standard industriel reconnu dans le monde entier qui décrit la mesure et l’évaluation de vibrations mécaniques mesurées sur des composants non tournants de machines. L’estimation et l’évaluation s’effectuent sur la base de la vibration globale (v-RMS) et de valeurs limites définies pour différents types de machines.

Les capteurs de vibrations de type VKV (analogiques) ou de type VVB (IO-Link), les transmetteurs de vibrations de type VTV (analogiques) et les transmetteurs de vibrations sans fil de type VWV (Wireless) présentent les caractéristiques suivantes :

  • Les transmetteurs et capteurs de vibrations peuvent être aisément installés en deuxième monte et surveillent l’état de santé global des machines sur la durée.
  • Via une communication standardisée, un niveau de vibration croissant peut être détecté et, à l’aide de seuils d’avertissement et d’alarme, une détérioration de l’état peut être décelée de manière sûre et les dommages consécutifs peuvent être évités.

Les produits

Surveillance vibratoire VKV

Le capteur de vibrations VKV surveille en ligne l’ensemble des vibrations de machines et d’installations selon ISO 10816. A cette fin, le capteur mesure la vitesse efficace de la vibration sur la surface d’un composant non tournant et donne l’alerte en cas de vibrations trop élevées.

  • Seuil de commutation et temporisation de commutation directement réglables sur le capteur via des anneaux de réglage mécaniques
  • 1x sortie analogique, 1x sortie de commutation

Transmetteur de vibrations VTV

Le transmetteur de vibrations VTV transmet en continu la vitesse efficace de la vibration (v-RMS) via un signal analogique 4 à 20 mA. Le capteur est donc facile à intégrer et autorise une surveillance fiable des vibrations via une surveillance directement dans l’automate ou dans le convertisseur de fréquence.

  • Versions pour jusqu’à 125 °C avec indice de protection IP69K
  • Versions pour zone à risque d’explosion (EX 3D/3G)
  • 1x sortie analogique

Capteur de vibrations VNB avec afficheur

Le capteur de vibrations VNB transmet en continu la vitesse efficace de la vibration (v-RMS) via un signal analogique 4 à 20 mA. Le capteur peut donc être intégré facilement dans des systèmes de conduite existants. En l’absence d’infrastructure, la visualisation et l’affichage des alarmes peuvent être réalisées directement sur l’appareil via un afficheur RVB.

  • Mémoire d’historique intégrée avec horloge temps réel
  • 1x entrée analogique pour surveiller une valeur de mesure supplémentaire
  • 2x sortie de commutation / 1x sortie analogique (configurable)

Transmetteur de vibrations sans fil VWV

Le transmetteur de vibrations sans fil VWV transmet par intermittence la valeur efficace de la vitesse de vibration (v-RMS) ainsi que la température à la passerelle appropriée via un protocole de réseau maillé propriétaire. La mise en service de plusieurs capteurs est simplifié. La passerelle peut être intégrée dans l’environnement IT via MQTT ou HTTP Rest, au choix, et permet en outre, en plus d’une communication Ethernet-TCP/IP et Wi-Fi, de réaliser une communication indépendante du réseau basée sur le standard de téléphonie mobile NB-IoT, LTE CAT m1 ou 2G GSM.

  • Communication radio
  • Alimentation parbatteries

Remarque : Veuillez tenir compte des restrictions réglementaires liées aux homologations radio spécifiques à chaque pays dans la fiche technique des appareils.

Capteur de vibrations IO-Link VVB (à un axe)

Le capteur de vibrations VVB autorise une évaluation fiable de la vibration selon ISO 10816, la v-RMS étant non seulement émise via l’interface IO-Link mais pouvant aussi être paramétrée facilement via l’interface à l’aide d’un logiciel approprié. Mais ce n’est pas tout ! Grâce à une plage de fréquence allant jusqu’à 10 kHz et quelques indicateurs d’état supplémentaires (choc a-Peak, frottement a-RMS, crête et température), le VVB offre tout ce qu’il faut pour une maintenance préventive conditionnelle. Même des données brutes pour l’analyse approfondie des causes de défaut ne sont pas un problème pour le VVB !

Capteur de vibrations IO-Link VVB3 (à trois axes)

La deuxième génération du capteur de vibrations IO-Link VVB satisfait à tous les principes de base de la première génération, mais établit en même temps de nouveaux critères dans le domaine de la maintenance conditionnelle intelligente. Une technologie MEMS digitale à 3 axes avec une plage de fréquence allant jusqu’à 5 600 Hz constitue une composante essentielle du capteur. Les indicateurs d’état connus peuvent donc être mesurés et surveillés sur les axes x, y et z.

  • Historique intégrée des valeurs caractéristiques sur 9 jours
  • Mécanisme synchrone de données brutes pour tous les axes de mesure
  • Fonction d’analyse pour l’analyse de palier BearingScout™ et l’analyse de balourd.

Vue d’ensemble des adaptateurs de montage

N° d’article Type VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

Adaptateur magnétique M8

E30491

Adaptateur magnétique M5

E30449

Adaptateur magnétique ¼"-28 UNF

E30471

Adaptateur à coller M8 90°

E30472

Adaptateur à coller ¼"-28 UNF

E30473

Adaptateur à coller M8

E30474

Adaptateur à coller ¼-28 UNF

E30475

Adaptateur à coller M5

E30468

Adaptateur de montage M5 / M8 – Ø 12,5

E30469

Adaptateur de montage M5 / M8 – Ø 8,5

E30493

Adaptateur de montage M8 - Ø 12,5

E30495

Adaptateur de montage M8 - Ø 12,5

E30539

Adaptateur à vis M5 - M10

E30534

Adaptateur à vis M5 - M12

E30540

Adaptateur à vis M5 - M16

E30535

Adaptateur à vis M5 - M20

E30536

Adaptateur à vis M8 - M12

E30537

Adaptateur à vis M8 - M16

E30538

Adaptateur à vis M8 - M20