- Barrages immatériels et barrières multifaisceaux de sécurité
- Protection des doigts
Protection des doigts
Type de capteur | Indice de protection | Résolution | Hauteur / largeur de protection | Particularités |
---|---|---|---|---|
|
Type 4 SIL 3 SIL CL 3 PL e |
14 mm | 160…1810 mm / jusqu'à 6 m | • Boîtier compact • Portée et mode de fonctionnement programmables par le raccordement • Sorties relais standard et de muting disponibles |
|
Type 4 SIL 3 SIL CL 3 PL e |
14 mm | 460…1060 mm / jusqu'à 5 m | • Boîtier acrylique Ø 55 mm pré-monté • Elément de chauffage interne empêchant la formation de condensat • Indice de protection IP 69K • Portée et mode de fonctionnement programmables par le raccordement • Sorties relais standard et de muting disponibles |