You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Barrages immatériels et barrières multifaisceaux de sécurité
  2. Protection du corps

Protection du corps

Type de capteur Indice de protection Résolution Hauteur / largeur de protection Particularités

Barrières multifaisceaux pour l'automatisation industrielle

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL CL 3
• PL e
• 500 mm (2 faisceaux)
• 400 mm (3 faisceaux)
• 300 mm (4 faisceaux)
510…910 mm / jusqu'à 60 m
• Portée et mode de fonctionnement programmables par le raccordement
• Systèmes actifs/passifs disponibles
• Sorties relais standard et de muting disponibles

Barrières multifaisceaux pour l'industrie agroalimentaire

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL CL 3
• PL e
• 500 mm (2 faisceaux)
• 400 mm (3 faisceaux)
• 300 mm (4 faisceaux)
510…910 mm / jusqu'à 15 m • Boîtier acrylique Ø 55 mm pré-monté
• Elément de chauffage interne empêchant la formation de condensat
• Indice de protection IP 69K
• Portée et mode de fonctionnement programmables par le raccordement
• Sorties relais standard et de muting disponibles