Toepassingsgebied
Applicatie |
AS-i ATEX-module |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] |
2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
2 |
Extra voeding [V] |
20...30 DC; (AUX) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-15...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-15...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Beschermklasse |
IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68, IP 69K) |
Vervuilingsgraad |
2 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
3G Ex ec IIC T6 Gc X |
|
3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X |
EMC |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
630,1 |
Afmetingen [mm] |
Ø 137,3 / L = 80 |
Materialen |
behuizing: roestvast staal; O-ring: EPDM; Afsluitdoppen: PP |
Materiaal afdichting |
EPDM |
Toebehoren
Leveringsomvang |
Beschermkapje: 8 x M12, E70297 |
|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
|
Connector: 8 x M12; codering: A; Afdichting: EPDM |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M12; codering: A; Afdichting: EPDM |