AS-Interface AirBox
AC2041
AirBox 2x2DI 2PO M12
AS-Interface AirBox
AC2041
AirBox 2x2DI 2PO M12
- Voor de decentrale aansturing van cilinders en quarter-turn actuatoren
- Combinatie van AS-i I/O-modules en magneetklep
- Hoge energie-efficiëntie door gebruik dicht bij de actuator
- Geringere installatie- en bedradingswerkzaamheden
- Eenvoudige montage en bedrading op onderste deel van de module
Toepassingsgebied
Applicatie | veldmontage |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 170 |
Extra voeding [V] | 18...30 DC; (volgens PELV) |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal pneumatische uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4; (2 x 2) |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Industriële voedingen [V] | 20...30 |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 100 |
Ingangsstroom high [mA] | > 3 |
Ingangsstroom low [mA] | < 1,5 |
Schakelniveau High [V] | > 10 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal pneumatische uitgangen | 2 |
---|---|
Actuatorvoeding van de uitgangen | AUX |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
AS-i parameters
Uitgebreide adresseermodus | nee | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profiel | S-7.F | |||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | F | |||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 260 | |
---|---|---|
Wijze van montage | schroefmontage | |
Materialen | PBT | |
Pneumatisch systeem | 2 x 3/2-weg stuurventiel | |
Bereik werkdruk [bar] | 2...8 | |
Bereik werkdruk [MPa] | 0,2...0,8 | |
Opmerking voor bereik werkdruk |
|
|
Luchthoeveelheid bij 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Luchthoeveelheid bij 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Persluchtconsistentie | gefilterd (5 µm); met olie (ISO-VG10) of zonder olie | |
Slangkoppelingen | Legris LF 3000/8 | |
Afblaaselement | Met geïntegreerd afblaasfilter |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
contact pinnen voor ondervoet module, FK-E / PG: | |
Connector: M12; codering: A |