AS-Interface schakelkastmodule
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
AS-Interface schakelkastmodule
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
- Voor het gebruik in schakelkasten
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van veerdrukklemmen
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
- Dubbel uitgevoerde klemmen voor het doorlussen van de voeding
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en functie
uitloop artikel
Alternatief artikel: AC3216 Productvergelijking: AC2216 / AC3216 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 4 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | Schakelkastuitvoeringen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 10...53; (Externe voeding) |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 53; (met externe voeding: 28 mA) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Extra voeding [V] | 24 DC |
Extra voeding | optioneel |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 4 |
---|
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i / AUX |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analoge ingangsstroom [mA] | 4...20 |
Kortsluitbestendige analoge ingangen | nee |
Resolutie analoge ingang | 16 (1 bit = 1 µA) |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] | 0,5 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...85 |
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
AS-i parameters
AS-i adressering | adresseerbus |
---|---|
Uitgebreide adresseermodus | nee |
AS-i aaster profiel | M3; M4 |
AS-i profiel | S-7.3.E |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | 3.E |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 167,5 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail montage |
Materialen | PA 6.6 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | COMBICON: |
---|