Toepassingsgebied
Applicatie |
Schakelkastuitvoeringen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] |
50 |
Extra voeding [V] |
20...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] |
600; (AUX) |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 4; Aantal relaisuitgangen: 2 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
4 |
Ingangsverdeling digitale ingangen |
PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
AUX |
Industriële voedingen [V] |
18...30; (DC) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] |
500 |
Ingangsstroom high [mA] |
6...10 |
Ingangsstroom low [mA] |
0...2 |
Schakelniveau High [V] |
> 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Uitgangen
Spanningsbereik DC [V] |
24 |
Spanningsbereik AC [V] |
10...240 |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
6000; (240 V AC; 24 V DC; ohmse last) |
Aantal relaisuitgangen |
2 |
Kortsluitvast |
nee |
Galvanisch ontkoppeld |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Beschermklasse |
IP 20 |
Vervuilingsgraad |
2 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 62026-2 |
|
EN 50581 |
|
|
MTTF [jaren] |
383 |
N.B. |
Het apparaat moet uit een galvanisch gescheiden spanningsbron wordt gevoed.; Deze spanningsbron moet secundair over een UL-goedgekeurde zekering beschikken (zie bijlage).; alternatief kan ook een Class 2-voeding voor de verzorgingsspanning van de AUX gebruikt worden. |
AS-i parameters
AS-i versie |
2.11; 3.0 |
AS-i adressering |
adresseerbus |
Uitgebreide adresseermodus |
ja |
AS-i master profiel |
M2; M3; M4 |
AS-i profiel |
S-7.A.E |
AS-i I/O configuratie [hex] |
7 |
AS-i ID-code [hex] |
A.E |
AS-i certificaat aangevraagd |
ja |
Bezetting van de databits |
databit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
ingang |
I-1 |
I-2 |
I-3 |
I-4 |
Uitgang |
O-1 |
O-2 |
- |
- |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
171 |
Wijze van montage |
DIN-rail montage |
Materialen |
PC-GF20 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, geel I1...I4, O1....O2 |
in bedrijf |
LED, groen AS-i, AUX |
fouten |
LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |