- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Compacte veldmodule met schroefmontage CompactLine
- AC2435
AS-Interface module CompactLine
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
AS-Interface module CompactLine
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
Toepassingsgebied
Applicatie | veldmontage |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 250 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Extra voeding [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4; (bidirectioneel) |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Industriële voedingen [V] | 20...30; (DC) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 200 |
Ingangsstroombegrenzing [mA] | 15 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 4 |
---|---|
Indeling | PNP |
Spanningsbereik DC [V] | 10...30; (AUX) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 2000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 4 |
Kortsluitvast | ja |
Galvanisch ontkoppeld | ja |
Actuatorvoeding van de uitgangen | AUX |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 67; (bij toepassing van de vlakkabel E7400x / E7401x) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 188 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgebreide adresseermodus | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profiel | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 381,5 |
---|---|
Wijze van montage | AS-i vlakkabel direct aansluitbaar |
Materialen | PA (polyamide); bus: messing vernikkeld; schroefdraadbus in ondervoet: messing vernikkeld; O-ring: Viton; doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Connector: M12; codering: A |