- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule met schroefmontage ClassicLine
- AC2519
AS-Interface module ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
AS-Interface module ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
- Eenvoudig te monteren en te bedraden
- Aansluiting van de AS-i-vlakkabel via moduleonderdelen
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Robuuste M12-stekkerverbindingen voor de aansluiting van sensoren en actuatoren
Toepassingsgebied
Applicatie | veldmontage |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 157 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Extra voeding [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Extra voeding | optioneel |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 550; (AUX) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 4 |
---|
Ingangen
Nauwkeurigheid analoge ingang [%] | 0,5 |
---|
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen | 4; (aansluiting van 2-draads-actuatoren) |
---|---|
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 1200 |
Resolutie analoge uitgang | 16 (1 bit = 1 mV) |
Actuatorvoeding van de uitgangen | AS-i / AUX |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 145 |
AS-i parameters
AS-i adressering | adresseerbus; IR-adressering mogelijk |
---|---|
AS-i master profiel | M3; M4 |
AS-i profiel | S-7.3.6 |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | 3.6 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 219,3 |
---|---|
Wijze van montage | AS-i verbinding aan FK-/FK-E ondervoet |
Materialen | PBT |
Aandraaimoment [Nm] | 0,6...0,8 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: M12; codering: A |