Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal Pt100-ingangen: 4 |
Meetbereik [°C] |
-200...850 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] |
80 |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
0,08 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal Pt100-ingangen: 4 |
Ingangen
Aantal Pt100-ingangen |
4 |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
AS-i |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Aantal analoge ingangen |
Aansluiting van 2- en 4-draads sensoren |
Resolutie analoge ingang |
16 / 0,1 °C |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [°C] |
-200...850 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...70 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...85 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 50295 |
|
EN 61000-6-4 |
: 2001 |
EN 61000-6-2 |
: 2001 |
|
MTTF [jaren] |
140 |
AS-i parameters
AS-i adressering |
adresseerbus; IR-adressering mogelijk |
AS-i master profiel |
M3; M4 |
AS-i profiel |
S-7.3.E |
AS-i I/O configuratie [hex] |
7 |
AS-i ID-code [hex] |
3.E |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
205,55 |
Wijze van montage |
AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen |
Materialen |
PBT |
Aandraaimoment [Nm] |
0,6...0,8 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, geel kanalen AI1...AI4 |
in bedrijf |
LED, groen Spanning AS-i - AS-i |
fouten |
LED, rood |
|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting |
Vlakkabels |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Connector: M12; codering: A |