AS-Interface printplaatmodule
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
AS-Interface printplaatmodule
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- Voor de inbouw in kleine behuizing, schakelkasten en bedieningspanelen
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van geconfectioneerde aders
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
- Voor integratie van mechanische schakelaars in AS-i-netwerken
- AS-i aansluiting voor vier commando- en signaalgevers
Toepassingsgebied
Uitvoering | Alleen te gebruiken met AS-i master profiel M4 |
---|---|
Applicatie | Behuizing voor paneelmontage |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 180; (zonder sensoren: < 30 mA; in- en uitgangen actief: < 180 mA) |
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 0,15; (totale stroom voor alle ingangen en uitgangen geleverd vanuit AS-i: 150 mA) |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Industriële voedingen [V] | 18...30; (DC) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 150 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 4 |
Indeling | PNP |
Spanningsbereik DC [V] | 18...30; (DC) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 0,15 |
Kortsluitvast | ja |
Galvanisch ontkoppeld | ja |
Actuatorvoeding van de uitgangen | AS-i |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...55 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
AS-i parameters
AS-i versie | 3.0 |
---|---|
Uitgebreide adresseermodus | ja |
AS-i master profiel | M4 |
AS-i profiel | S-7.A.7 |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | A.7 |
AS-i certificaat | 102301 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 75,5 |
---|---|
Wijze van montage | Inbouw in opbouwbehuizingen |
Afmetingen [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materialen | behuizing: PC afgegoten |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,2 m, PVC |