- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule voor natte applicaties ProcessLine
- AC2904
AS-Interface module ProcessLine
AC2904
ProcessLine 4DI 3DOT IP69K
AS-Interface module ProcessLine
AC2904
ProcessLine 4DI 3DOT IP69K
- Speciaal voor het gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hygiënisch design zonder hoeken en randen
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
- AS-i en 24 V-voeding via gemeenschappelijke M12-stekkerverbinding
Toepassingsgebied
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 240 |
Extra voeding [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 2100; (AUX) |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 3 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Industriële voedingen [V] | 18...30 |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 200 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 3 |
---|---|
Indeling | PNP |
Spanningsbereik DC [V] | 20...30; (AUX) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 700; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 2,1 |
Kortsluitvast | ja |
Galvanisch ontkoppeld | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -5...70 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 160 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgebreide adresseermodus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profiel | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certificaat | 101107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 632 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materialen | schroefdraadbus: 1.4404 (roestvast staal / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beschermkapje: PP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | M12 |
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - AS-i
Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm |
Elektrische aansluiting - Ingangen
Aansluiting | Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm |
---|
Elektrische aansluiting - Uitgangen
Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm |