- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule voor natte applicaties ProcessLine
- AC2916
AS-Interface module ProcessLine
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-Interface module ProcessLine
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Speciaal voor het gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hygiënisch design zonder hoeken en randen
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
Toepassingsgebied
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 450 |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 4 |
---|
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 4; (Aansluiting van 2- en 3-draads sensoren) |
Analoge ingangsstroom [mA] | 4...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 18...30 |
Max. spanningsval over last bij nominale spanning [V] | 10 |
Resolutie analoge ingang | 1 bit = 1 µA |
Nauwkeurigheid analoge ingang [%] | 0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -5...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 98 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 |
---|---|
Uitgebreide adresseermodus | nee |
AS-i master profiel | M3; M4 |
AS-i profiel | S-7.3.E |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | 3.E |
AS-i certificaat | 101108 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 607 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materialen | schroefdraadbus: 1.4404 (roestvast staal / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beschermkapje: PP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | M12 |
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - AS-i
Connector: 1 x M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Connector: 4 x M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm |