AS-Interface schakelkastmodule
AC3203
SmartL25 4 DO T C
AS-Interface schakelkastmodule
AC3203
SmartL25 4 DO T C
- Voor het gebruik in schakelkasten
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van veerdrukklemmen
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
- Dubbel uitgevoerde klemmen voor het doorlussen van de voeding
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en functie
Toepassingsgebied
Applicatie | Schakelkastuitvoeringen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 30 |
Extra voeding [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 4 |
---|---|
Indeling | PNP |
Spanningsbereik DC [V] | 20...30; (AUX) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 1000; (gebruikerscategorie DC-12: 700 mA; gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 4 |
Kortsluitvast | ja |
Galvanisch ontkoppeld | ja |
Actuatorvoeding van de uitgangen | AUX |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...75 | |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) | |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | |
Beschermklasse | IP 20 | |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 348 | ||||||
N.B. | Het apparaat moet uit een galvanisch gescheiden spanningsbron wordt gevoed.; Deze spanningsbron moet secundair over een UL-goedgekeurde zekering beschikken (zie bijlage).; alternatief kan ook een Class 2-voeding voor de verzorgingsspanning van de AUX gebruikt worden. |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adressering | adresseerbus | ||||||||||
Uitgebreide adresseermodus | nee | ||||||||||
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profiel | S-8.0.E | ||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 8 | ||||||||||
AS-i ID-code [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i certificaat | 124403 | ||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 115,2 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail montage |
Materialen | kunststof; PC-GF20 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm |
---|