• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface I/O-modules
  4. Schakelkastuitvoeringen
  5. AC3217

AS-Interface schakelkastmodule

AC3217

SmartL25 4 AI (V) C IP20

AS-Interface schakelkastmodule

AC3217

SmartL25 4 AI (V) C IP20

  • Voor het gebruik in schakelkasten
  • Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van veerdrukklemmen
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Dubbel uitgevoerde klemmen voor het doorlussen van de voeding
  • Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en functie
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie Schakelkastuitvoeringen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 157
Ompoolbeveiligd ja
Extra voeding [V] 20...30 DC; (AUX)
Extra voeding optioneel
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] 550; (AUX)
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge ingangen: 4
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i / AUX
Industriële voedingen [V] 18...30; (DC)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 100
Aantal analoge ingangen 4; (aansluiting van 2-, 3- en 4-draads-sensoren)
Analoge ingangsspanning [V] 0...10
Kortsluitbestendige analoge ingangen nee
Resolutie analoge ingang 16 bit (1 bit = 1 mV)
Nauwkeurigheid analoge ingang [%] 0,5
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...70
Opslagtemperatuur [°C] -20...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m] 2000
Beschermklasse IP 20
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Vervuilingsgraad 2
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL-goedkeuring
industriële voedingen Class 2
AS-i parameters
AS-i versie 2.11; 3.0
AS-i adressering adresseerbus
Uitgebreide adresseermodus nee
AS-i master profiel M3; M4
AS-i profiel S-7.3.E
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] 3.E
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 198,5
Wijze van montage DIN-rail montage
Materialen PC-GF20
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
analoog signaal LED, geel kanalen AI1...AI4
diagnose LED, geel
in bedrijf LED, groen AS-i, AUX
fouten LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
Combicon stekker
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm