• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface I/O-modules
  4. Schakelkastuitvoeringen
  5. AC3256

AS-Interface schakelkastmodule

AC3256

SmartL25 4DI 2DO R C

AS-Interface schakelkastmodule

AC3256

SmartL25 4DI 2DO R C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie Schakelkastuitvoeringen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 300
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 4; Aantal relaisuitgangen: 2
Ingangen
Aantal digitale ingangen 4
Ingangsverdeling digitale ingangen PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2)
Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i
Industriële voedingen [V] 18...30; (DC)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 200
Ingangsstroom high [mA] 6...10
Ingangsstroom low [mA] 0...2
Schakelniveau High [V] > 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Spanningsbereik DC [V] 24
Spanningsbereik AC [V] 10...240
Stroombelasting per uitgang [mA] 6000; (ohmse last)
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] 6; (ohmse last)
Aantal relaisuitgangen 2
Kortsluitvast nee
Galvanisch ontkoppeld ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...65
Opslagtemperatuur [°C] -25...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m] 2000
Beschermklasse IP 20
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Vervuilingsgraad 2
Toelatingen / testen
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [jaren] 317
AS-i parameters
AS-i versie 2.11; 3.0
AS-i adressering adresseerbus
Uitgebreide adresseermodus ja
AS-i master profiel M2; M3; M4
AS-i profiel S-7.A.E
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] A.E
Bezetting van de databits
databit D0 D1 D2 D3
ingang I-1 I-2 I-3 I-4
Uitgang O-1 O-2 - -
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 194,2
Wijze van montage DIN-rail montage
Materialen kunststof; PC-GF20
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel I1...I4, O1...O2
in bedrijf LED, groen AS-i
fouten LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
kooiveerklem
Opmerkingen
Opmerkingen
Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm